Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280-503/281-579

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Codice art.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Livello di dettaglio
LOD
Sezione
QUERSCHNITT1 [mm²]
Sezione
QUERSCHNITT2 [AWG]
Lunghezza spelatura
ABISOLIERLAENGE [mm]
Corrente
STROM [A]
Altezza
HOEHE [mm]
Larghezza
BREITE [mm]
Profondita
TIEFE [mm]
Numero di punti di connessione
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di potenziali
ANZAHLPOTENTIAL
Colore
FARBE
Comment
BEMERKUNGEN
Peso
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
2
3
280-503/281-579
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
20
39.50
10.00
64.00
2
1
grigio
AC/DC 24 V
13.000
27-14-11-27
280-503/281-580
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
20
39.50
10.00
64.00
2
1
grigio
AC/DC 110/120 V
12.316
27-14-11-27
280-503/281-581
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
20
39.50
10.00
64.00
2
1
grigio
AC/DC 230 V
12.681
27-14-11-27
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Numero d'ordine280-503/281-579
ShorttextMorsetto per componente, a due piani, con piastra terminale, con limitatore di sovratensione a gas, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Ultime modifiche20.11.2025 14:55:07
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-01-90 Sistemi a morsettiera (non specificati)
27-25-01-14 Terminale del componente

ECLASS 12.0

27-14-11-27 Morsettiera con componenti elettronici (serie)

ECLASS 5.1

27-14-11-27 morsettiera con componenti elettronici (serie)

ETIM 10.0

EC000903 Component terminal block
EC001257 Neutral disconnect terminal block

ETIM 8.0

EC000903 Component terminal block